511904BK Be-Line® matte black straight grab bar Ø 35mm, L. 400mm
DELABIE

511904BK Be-Line® matte black straight grab bar Ø 35mm, L. 400mm

Be-Line® grab bar Ø 35mm, for people with reduced mobility. For use as a handrail or grab bar for WCs, showers or baths. Aluminium tube, 3mm thick. Solid aluminium fixing points. Rounded profile Ø 35mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip. Matte black powder-coated finish provides a good visual contrast with the wall. Uniform surface for easy maintenance and hygiene. 38mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Concealed fixings. Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls. 400mm centre-to-centre. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. 30-year warranty. CE marked.
Specifikime teknike
  • Referencë unike511904BK
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveAccessibility
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-05-20
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)35
  • Gjerësia (mm)513
  • Thellësia (mm)71
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
  • Weight Net (kg)0.82
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC011003
  • Emri ETIMWall grab handle/rail
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe Africa South America Oceania North America
Afganistan
Austri
Afrika e Jugut
Argjentinë
Australi
Bahamas
Arabia Saudite
Belgjikë
Algjeri
Bolivi
Fixhi
Belizë
Armeni
Bjellorusi
Angolë
Brazil
Ishujt Solomon
Grenlandë
Azerbaixhan
Bosnjë dhe Hercegovinë
Benin
Ekuador
Kaledonia e Re
Guatemalë
Bangladesh
Bulgari
Botsvanë
Guajanë
Papua Guinea e Re
Haiti
Brunei
Danimarkë
Burkina-Faso
Guiana franceze
Timor-Leste
Honduras
Butan
Estoni
Burundi
Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
Vanuatu
Kanadë
Emiratet e Bashkuara Arabe
Finlandë
Çad
Kili
Zelanda e Re
Kosta Rika
Filipinet
Francë
Côte d’Ivoire
Kolumbi
Kubë
Gjeorgji
Gjermani
Egjipt
Paraguaj
Meksikë
Indi
Greqi
Eritre
Peru
Nikaragua
Indonezi
Holandë
Esvatini
Surinami
Panama
Irak
Hungari
Etiopi
Uruguai
Porto Riko
Iran
Irlandë
Gabon
Venezuelë
Republika Domenikane
Izrael
Islandë
Gambia
Salvador
Japoni
Itali
Gana
Shtetet e Bashkuara
Jemen
Kroacia
Guine
Trinidad dhe Tobago
Jordani
Letoni
Guine-Bisau
Xhamaika
Kamboxhi
Lituani
Guinea Ekuatoriale
Katar
Luksemburg
Kamerun
Kazahstan
Mali i Zi
Kenia
Kinë
Maqedonia e Veriut
Lesoto
Kirgistan
Mbretëria e Bashkuar
Liberi
Korea e jugut
Moldovë
Libi
Korea e Veriut
Norvegji
Madagaskar
Kuveit
Poloni
Malavi
Laos
Portugali
Mali
Liban
Qipro
Marok
Malazi
Republika Çeke
Mavritani
Mianmar (Burmë)
Rumani
Mozambik
Mongoli
Rusi
Namibi
Neoal
Serbi
Niger
Oman
Shqipëri
Nigeri
Pakistan
Sllovaki
Republika Demokratike e Kongos
Palestinë
Sllovenia
Republika e Afrikës Qendrore
Siria
Spanjë
Republika e Kongos
Sri-Lankë
Suedi
Ruandë
Tajlandë
Svalbard dhe Jan Mayen
Sahara Perëndimore
Tajvan
Ukrainë
Senegal
Taxhikistan
Zvicër
Sierra-Leone
Turkmenistan
Somali
Turqi
Sudan
Uzbekistan
Sudanin Jugor
Vietnam
Tanzani
Togo
Tunizi
Ugandë
Xhibuti
Zambi
Zimbabve