752000 Neck tube
DELABIE

752000 Neck tube

Neck tube for standard or siphon action urinal: ALLIA/GEBERIT "Satolas 43650/43651 or Blagnac 3560". DURAVIT "Ben 848.7, Pago 839.6, Jim or Neiße". IDEAL STANDARD "Pindard". LAUFEN "Como". NOVOBOCH "Oural 600". PORCHER "Axif". SELLES "Euroline". SPHINX "Eurobase". VILLEROY & BOCH "Java, Toboga, Troja, Magnum, Targa, Esta". F½" Ø35mm. 30-year warranty.
Specifikime teknike
  • Referencë unike752000
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveUrinal
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-06-24
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)145
  • Gjerësia (mm)50
  • Thellësia (mm)58
Të ngjashme
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
  • Weight Net (kg)98
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe Africa South America Oceania North America