Lava-Louça Electrolux 10 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS10E)
Lava-Louça Electrolux 10 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS10E)
Lava-Louça Electrolux 10 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS10E)
Lava-Louça Electrolux 10 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS10E)
Lava-Louça Electrolux 10 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS10E)
Lava-Louça Electrolux 10 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS10E)
Lava-Louça Electrolux 10 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS10E)
Lava-Louça Electrolux 10 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS10E)
Lava-Louça Electrolux 10 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS10E)
Lava-Louça Electrolux 10 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS10E)

    Lava-Louça Electrolux 10 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS10E)

    A Lava-Louça Electrolux 10 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS10E) é o eletrodoméstico que faltava para deixar sua cozinha mais completa e cuidar da limpeza e da higienização da louça de maneira mais sustentável, gerando uma economia de até 92%¹ de água por ciclo.

    Com o Programa Lava & Seca 50 min, você lava e seca as louças em apenas 50 minutos. É o programa mais rápido para lavagem e secagem do mercado², ideal para itens pouco sujos, que precisam de limpeza rápida, mas eficiente.

    Já com o Programa Eco você tem a combinação ideal entre uma lavagem perfeita, economia de até 92% de água e até 44% de energia elétrica³.

    Para assegurar a eliminação de até 99,99% das bactérias presentes nas louças, basta ativar a função Higienizar Louça 70°C⁴, que utiliza água a uma temperatura de até 70 °C.

    Além disso, para facilitar ainda mais seu dia a dia, o Display Digital com Controle do Tempo mostra quanto tempo falta para tudo estar limpo. Você consegue se organizar e ainda ganha mais tempo livre para fazer o que você gosta.

    Que tal ter a louça limpa na hora em que quiser? Com o Programa Adiar Início, você pode lavar suas louças até 24h depois de ter carregado a lava-louça. E, com a Função de Secagem Extra, a água pós-enxágue seca com mais facilidade. O último enxágue é feito com água em maior temperatura para um resultado mais rápido e eficiente.

    Para quem tem receio de lavar itens delicados à mão, o Programa Delicado é a solução, pois lava louças delicadas e sensíveis, como taças de cristal, em alta temperatura, e sem risco de quebra ou outros danos.

    Ainda tem pouca louça, mas não quer deixar na pia? Você pode usar o Programa Meia Carga, que lava pouca quantidade com baixo consumo de água e energia. Ou usar a Função Pré-lavar, que enxágua e retira o excesso de sujeira sem deixar cheiro, permitindo que você acumule louça para usar um ciclo completo. Para itens pouco sujos e que precisam de uma limpeza rápida e eficiente, use o Programa Express 30’. Em poucos minutos, tenha suas louças prontas para usar novamente.

    Para garantir maior segurança para sua família, a Função Travar Painel evita que seu programa seja alterado ou acionado indevidamente. Por fim, a Lava-Louça Electrolux com Programa Lava e Seca 50' apresenta um design moderno que agrega elegância ao ambiente.

    Seu dia a dia mais sustentável:

    Economiza até 92% de água por ciclo de lavagem na lava-louças. Otimize o consumo de água ao utilizar a lava-louças. Em um ciclo de lavagem, o produto consome apenas 9L de água, enquanto na lavagem à mão são necessários 120L para limpar a mesma quantidade de louças.

    Lava & Seca 50 min:

    Programa mais rápido para lavagem e secagem do mercado! Tenha suas louças limpas e secas em apenas 50 minutos. Esse programa é ideal para itens pouco sujos que precisam de limpeza e secagem de forma rápida e eficiente.

    Programa Eco:

    Tenha a combinação ideal entre a lavagem perfeita e economia de água e energia elétrica. Com esse programa, você economiza até 92%de água e utiliza apenas 44% de energia, o que é menos do que utilizar um chuveiro elétrico.

    Display Digital com Controle do Tempo:

    Mais tempo livre para fazer o que você gosta. Veja no Display Digital quanto tempo falta para tudo estar limpo.

    Programa Adiar Início:

    Selecione o programa “Adiar início” para lavar suas louças até 24h depois do carregamento e encontre os itens limpos no momento mais conveniente para você.

    Função de Secagem Extra:

    O último enxágue é feito com água em maior temperatura para que a água pós-enxágue seque com mais facilidade, entregando um resultado rápido e eficiente.

    Programa Delicado:

    Ideal para louças delicadas e sensíveis à alta temperatura, como taças de cristal.

    Meia Carga:

    Praticidade para lavar sua louça sem precisar esperar completar a carga máxima, com menos consumo de água e energia.

    Função Pré-lavar:

    Ideal para pouca quantidade de louça. Enxágua e retira o excesso de sujeira sem deixar cheiro, permitindo que você acumule louça para usar um ciclo completo.

    Programa Express 30’:

    Em poucos minutos, tenha suas louças prontas para usar novamente. Esse programa é ideal para itens pouco sujos que precisam de uma limpeza rápida e eficiente.

    Função Travar Painel:

    Evita que seu programa seja alterado através da opção Travar Painel, evitando o acionamento indevido e garantindo maior segurança para sua família.

    Design Moderno e Compacto:

    Com seu design moderno na cor branca/inox, a lava-louça traz elegância e sofisticação ao ambiente.

    ¹

    15 minutos de torneira aberta com regulador de vazão e pressão de até 6 mca de 0,13 litros/s (equivalente a 117 litros/15 min), segundo o “Programa de Uso Racional da Água” da SABESP, enquanto 1 ciclo por dia na máquina, no Programa Eco, lava-louças de 10 serviços equivale a 9 litros.

    ²

    Programa com a lavagem e a secagem mais rápidas do mercado de acordo com a avaliação de marcas/produtos disponíveis no mercado em dezembro de 2024.

    ³

    Consumo de energia do Programa Eco, máquina de 10 serviços 220V, comparado com o programa Pesado/Turbo.

    Estudo realizado pelo Laboratório de Análises Laboratoriais e Soluções em Microbiologia na eliminação de Escherichia coli (UFC), Pseudonomas aeruginosa (UFC) e Staphylococcus aureus. Os resultados podem variar de acordo com as condições de uso. Teste realizado no programa Dia a Dia.

    Specifikim
    • Acabamento Frontal:

      Aço pintado

      Acabamento Lateral:

      Aço pintado

      Água Quente:

      Sim

      Altura (cm):

      84,5 cm

      Altura (embalado)(cm):

      64,5 cm

      Autosense / sensor de sujeira:

      Não

      Capacidade (número de serviços):

      10

      Categoria:

      Lava Louças

      CEST:

      2101500

      Cesto para talheres:

      Sim

      CIDADE/ESTADO:

      PR - CURITIBA - Novo Imp

      CNPJ:

      76487032003906

      Consumo de Água (L/ciclo):

      9 L/ciclo

      Controle de Temperatura:

      Não

      Cor:

      Inox

      Dispenser para Líquido Secante:

      Sim

      Dispenser para Sabão em pó:

      Sim

      EAN13:

      7909569479872

      Esterilização / Higienizar:

      Sim

      Garantia:

      12 Meses

      Instalação Gratuita:

      Não

      Interior de Aço Inox:

      Sim

      Largura (cm):

      44,8 cm

      Largura (embalado) (cm):

      49,5 cm

      Marca:

      Electrolux

      Modelo (cód):

      LS10E

      NCM:

      84221100

      Painel Digital:

      Não (botão)

      Peso Bruto (embalado):

      41 Kg

      Peso Liquido (Kg):

      37,5 Kg

      PNC:

      946521955

      Pré-Lavagem:

      Sim

      Profundidade (cm):

      60 cm

      Profundidade (embalado) (cm):

      87,1 cm

      Quantidade de Programas de Lavagem:

      7

      Quantidade de pulverisadores:

      2

      Silenciosa:

      Sim

      SubCategoria:

      Lava Louças

      Terceiro Hack:

      Não

      Tipo:

      Piso

      Trava Painel:

      Sim

      Visualizador de Etapas de Lavagem:

      Sim

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeLS10E
    • Familja e produkteveAppliances
    • Grupi i produkteveDishwashers
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-02-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)845
    • Gjerësia (mm)495
    • Thellësia (mm)600
    Të ngjashme
    • Weight Net (kg)37.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje
    • IFC classificationAppliance elektrike
    • Kodi ETIMEC000633
    • Emri ETIMDishwasher
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_21
    • Uniclass 2015 PërshkrimDishwashers
    • OmniClass Number23-21 23 25
    • OmniClass TitleResidential Dishwashers

    Rajoni i disponueshëm

    South America
    Brazil
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit