Eminent Ceiling Concealed BM
Eminent Ceiling Concealed BM
Eminent Ceiling Concealed BM

    Eminent Ceiling Concealed BM

    Eminent Ceiling Concealed BM

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeEminent_Ceiling_Concealed_BM
    • Familja e produkteveAir Condition
    • Grupi i produkteveCeiling Concealed Type
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-12-23
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)325
    • Gjerësia (mm)987
    • Thellësia (mm)651
    Të ngjashme
    • Projektuar nëTajlandë
    • Prodhuar nëTajlandë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner

    Rajoni i disponueshëm

    Asia
    Armeni
    Azerbaixhan
    Bangladesh
    Brunei
    Butan
    Filipinet
    Gjeorgji
    Hong-Kong
    Indi
    Indonezi
    Ishujt Cocos (Keeling)
    Japoni
    Kamboxhi
    Kazahstan
    Kinë
    Kirgistan
    Korea e jugut
    Korea e Veriut
    Krishtlindje Island
    Laos
    Makao
    Malazi
    Maldive
    Mianmar (Burmë)
    Mongoli
    Neoal
    Pakistan
    Singapor
    Sri-Lankë
    Tajlandë
    Tajvan
    Taxhikistan
    Territori Britanik i Oqeanit Indian
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam