Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
    Enea

    Iron table

    4.5 nga 5 yje4.5(14 vlerësime)

    Iron table has a steel structure lacquered in any of our colours that provides absolute stability. Having variable heights, different finishes and table top shapes, it is perfect for cafes, bars, restaurants and hotels, though it is also adequate for more corporate environments.

    Specifikim
      • Steel base
      • Ø50×2 mm round cold rolled steel tube
      • Circular, square or rounded-square top with straight or bevelled edges, available in melamine, HPL, Fenix or oak
    Specifikime teknike
    • Referencë unike84587302438V700700
    • Familja e produkteveIron
    • Grupi i produkteveTable
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-09-27
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)730
    • Gjerësia (mm)700
    • Thellësia (mm)700
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)12.29
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 PërshkrimDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    Produkte të ngjashme

    4.3 nga 5 yje 4.3 (45)
    4.6 nga 5 yje 4.6 (48)
    4.7 nga 5 yje 4.7 (18)
    4.5 nga 5 yje 4.5 (15)
    4.2 nga 5 yje 4.2 (10)
    4.8 nga 5 yje 4.8 (16)