Atrivm outdoor rectangular dining table 180x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 180x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 180x98x74
    expormim

    Atrivm outdoor rectangular dining table 180x98x74

    ­Rectangular dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 8 mm/0.31″ thick.

    Kontaktoni me expormim

    Specifikim
      • C224: 180x98x74

          TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"  


          Specifikime teknike
          • Referencë unikeatrivm-outdoor-rectangular-dining-table-180
          • Familja e produkteveAtrivm outdoor
          • Grupi i produkteveOutdoor collection
          • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
          • Data e botimit2022-03-03
          • Numri i botimit1
          • Gjatësia (mm)740
          • Gjerësia (mm)1800
          • Thellësia (mm)980
          Të ngjashme
          • Materiali kryesorAlumin
          • Prodhuar nëSpanjë
          • Weight Net (kg)39
          Klasifikimi
          • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
          • IFC classificationMobilje
          • Kodi ETIMEG017960
          • Emri ETIMFurniture
          • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 PërshkrimDining tables
          • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
          • OmniClass Number23-11 29 15
          • OmniClass TitleExterior Tables