Atrivm outdoor rectangular dining table 360x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 360x98x74
    expormim

    Atrivm outdoor rectangular dining table 360x98x74

    Rectangular dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick.

    Kontaktoni me expormim

    Specifikim
      • C227: 360x98x74

           TOP: HPL top 13 mm/0.51"

        Specifikime teknike
        • Referencë unikeatrivm-outdoor-rectangular-dining-table-360
        • Familja e produkteveAtrivm outdoor
        • Grupi i produkteveOutdoor collection
        • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
        • Data e botimit2022-02-25
        • Numri i botimit1
        • Gjatësia (mm)740
        • Gjerësia (mm)3600
        • Thellësia (mm)980
        Të ngjashme
        • Materiali kryesorAlumin
        • Prodhuar nëSpanjë
        • Weight Net (kg)70
        Klasifikimi
        • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
        • IFC classificationMobilje
        • Kodi ETIMEG017960
        • Emri ETIMFurniture
        • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 PërshkrimDining tables
        • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
        • OmniClass Number23-11 29 15
        • OmniClass TitleExterior Tables