Atrivm outdoor square dining table 120x120x74
Atrivm outdoor square dining table 120x120x74
Atrivm outdoor square dining table 120x120x74
    expormim

    Atrivm outdoor square dining table 120x120x74

    Square dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 8 mm/0.31″ thick.

    Kontaktoni me expormim

    Specifikim
      • C235 C: 120x120x74  

             TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"  



            Specifikime teknike
            • Referencë unikeatrivm-outdoor-square-dining-table
            • Familja e produkteveAtrivm outdoor
            • Grupi i produkteveOutdoor collection
            • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
            • Data e botimit2022-02-22
            • Numri i botimit1
            • Gjatësia (mm)740
            • Gjerësia (mm)1200
            • Thellësia (mm)1200
            Të ngjashme
            • Materiali kryesorAlumin
            • Prodhuar nëSpanjë
            • Weight Net (kg)32
            Klasifikimi
            • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
            • IFC classificationMobilje
            • Kodi ETIMEG017960
            • Emri ETIMFurniture
            • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
            • Uniclass 2015 PërshkrimDining tables
            • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
            • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
            • OmniClass Number23-11 29 15
            • OmniClass TitleExterior Tables