Bare square coffee table 100x100x35
Bare square coffee table 100x100x35
Bare square coffee table 100x100x35
Bare square coffee table 100x100x35
Bare square coffee table 100x100x35
    expormim

    Bare square coffee table 100x100x35

    4.3 nga 5 yje4.3(7 vlerësime)

    Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 8 mm/0.31” thick, FENIX NTM® 8 mm/0.31” thick and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    Kontaktoni me expormim

    Specifikim
        Specifikime teknike
        • Referencë unikebare-square-coffee-table
        • Familja e produkteveBare
        • Grupi i produkteveOutdoor collection
        • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
        • Data e botimit2022-04-11
        • Numri i botimit1
        • Gjatësia (mm)35
        • Gjerësia (mm)100
        • Thellësia (mm)100
        Të ngjashme
        • Materiali kryesorÇelik
        • Prodhuar nëSpanjë
        • Weight Net (kg)15
        Klasifikimi
        • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
        • IFC classificationMobilje
        • Kodi ETIMEG017960
        • Emri ETIMFurniture
        • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
        • UNSPSC code56
        • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015 PërshkrimCoffee tables
        • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
        • OmniClass Number23-21 23 15 17
        • OmniClass TitleResidential Coffee Tables
        • CSI UniFormat II CodeE20
        • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS