Twins double chaise longue
Twins double chaise longue
Twins double chaise longue
    expormim

    Twins double chaise longue

    3.3 nga 5 yje3.3(7 vlerësime)

    Chaise longue made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Kontaktoni me expormim

    Specifikime teknike
    • Referencë uniketwins-double-chaise-longue
    • Familja e produkteveTwins
    • Grupi i produkteveOutdoor collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-10-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)890
    • Gjerësia (mm)1650
    • Thellësia (mm)1510
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)25
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Shtrat
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_14
    • Uniclass 2015 PërshkrimChaises longue
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 23 13 21
    • OmniClass TitleResidential Chaises Lounges