Bistro indoor dining table stand with elliptical top
Bistro indoor dining table stand with elliptical top
Bistro indoor dining table stand with elliptical top
    expormim

    Bistro indoor dining table stand with elliptical top

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood. Delivered  unassembled.

    Kontaktoni me expormim

    Specifikime teknike
    • Referencë unikebistro-indoor-table-elliptical-top
    • Familja e produkteveBistro indoor
    • Grupi i produkteveIndoor collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-11-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)750
    • Gjerësia (mm)900
    • Thellësia (mm)900
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorÇelik
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)29
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 PërshkrimDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables