Bistro indoor dining table stand with square top
expormim

Bistro indoor dining table stand with square top

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood. Delivered  unassembled.

Kontaktoni me expormim

Specifikime teknike
  • Referencë unikebistro-indoor-table-square-top-90
  • Familja e produkteveBistro indoor
  • Grupi i produkteveIndoor collection
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-11-20
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)750
  • Gjerësia (mm)900
  • Thellësia (mm)900
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorÇelik
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)31
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
  • IFC classificationMobilje
  • Kodi ETIMEG017960
  • Emri ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 PërshkrimDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
  • OmniClass Number23-21 23 15
  • OmniClass TitleResidential Tables