Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75
Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75
Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75
    expormim

    Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of high resistance aluminum profile and legs of injected aluminum, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in
    European oak plywood. Optional junction box.

    Kontaktoni me expormim

    Specifikime teknike
    • Referencë unikefalcata-indoor-rectangular-dining-table-295
    • Familja e produkteveFalcata indoor
    • Grupi i produkteveIndoor collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-03-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)750
    • Gjerësia (mm)2950
    • Thellësia (mm)1150
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorDru
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)61
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 PërshkrimDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS