Falcata outdoor round dining table
Falcata outdoor round dining table
Falcata outdoor round dining table
    expormim

    Falcata outdoor round dining table

    Dining table with structure made of high resistance aluminum profile and legs of injected aluminum, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikefalcata-outdoor-round-dining-table
    • Familja e produkteveFalcata outdoor
    • Grupi i produkteveOutdoor collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-11-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)740
    • Gjerësia (mm)1200
    • Thellësia (mm)1200
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)30
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 PërshkrimDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS