Flamingo outdoor high dining table stand with elliptical top 80x80x110
expormim

Flamingo outdoor high dining table stand with elliptical top 80x80x110

Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

Kontaktoni me expormim

Specifikim
    • C972 E 80: 80x80x110

        TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"

        Specifikime teknike
        • Referencë unikeflamingo-outdoor-high-table-elliptical-top-80
        • Familja e produkteveFlamingo outdoor
        • Grupi i produkteveOutdoor collection
        • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
        • Data e botimit2022-04-29
        • Numri i botimit1
        • Gjatësia (mm)1100
        • Gjerësia (mm)800
        • Thellësia (mm)800
        Të ngjashme
        • Materiali kryesorAlumin
        • Prodhuar nëSpanjë
        Klasifikimi
        • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
        • IFC classificationMobilje
        • Kodi ETIMEG017960
        • Emri ETIMFurniture
        • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
        • UNSPSC code56
        • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 PërshkrimDining tables
        • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
        • OmniClass Number23-11 29 15
        • OmniClass TitleExterior Tables
        • CSI UniFormat II CodeE20
        • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS