Flamingo outdoor dining table with round top 80x80x76
Flamingo outdoor dining table with round top 80x80x76
    expormim

    Flamingo outdoor dining table with round top 80x80x76

    Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” and Dekton® 8 mm/0.31” thick. Delivered unassembled.

    Kontaktoni me expormim

    Specifikim
      • C969 R 80: 80x80x76

          TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"


            Specifikime teknike
            • Referencë unikeflamingo-outdoor-table-round-80
            • Familja e produkteveFlamingo outdoor
            • Grupi i produkteveOutdoor collection
            • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
            • Data e botimit2022-02-28
            • Numri i botimit1
            • Gjatësia (mm)760
            • Gjerësia (mm)800
            • Thellësia (mm)800
            Të ngjashme
            • Materiali kryesorAlumin
            • Prodhuar nëSpanjë
            Klasifikimi
            • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
            • IFC classificationMobilje
            • Kodi ETIMEG017960
            • Emri ETIMFurniture
            • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
            • Uniclass 2015 PërshkrimDining tables
            • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
            • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
            • OmniClass Number23-11 29 15
            • OmniClass TitleExterior Tables