Grada indoor square coffee table 100x100x30
expormim

Grada indoor square coffee table 100x100x30

Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section or natural stone. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Kontaktoni me expormim

Specifikim
      Specifikime teknike
      • Referencë unikegrada-indoor-square-coffee-table-100
      • Familja e produkteveGrada indoor
      • Grupi i produkteveIndoor collection
      • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
      • Data e botimit2022-03-03
      • Numri i botimit1
      • Gjatësia (mm)30
      • Gjerësia (mm)100
      • Thellësia (mm)100
      Të ngjashme
      • Materiali kryesorDru
      • Materiali dytësorÇelik
      • Prodhuar nëSpanjë
      • Weight Net (kg)13
      Klasifikimi
      • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
      • IFC classificationMobilje
      • Kodi ETIMEG017960
      • Emri ETIMFurniture
      • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
      • Uniclass 2015 PërshkrimCoffee tables
      • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
      • OmniClass Number23-21 23 15 17
      • OmniClass TitleResidential Coffee Tables