Grada outdoor round dining table Ø80
Grada outdoor round dining table Ø80
Grada outdoor round dining table Ø80
    expormim

    Grada outdoor round dining table Ø80

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 12 mm/0.47” thick.

    Kontaktoni me expormim

    Specifikime teknike
    • Referencë unikegrada-outdoor-round-dining-table-80
    • Familja e produkteveGrada outdoor
    • Grupi i produkteveOutdoor collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-11-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)620
    • Gjerësia (mm)800
    • Thellësia (mm)800
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)17
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodeAc_40_20_59
    • Uniclass 2015 PërshkrimOutdoor dining
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
    • OmniClass Number23-11 29 17 13 11
    • OmniClass TitlePatio Dining Tables