Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
    expormim

    Grada outdoor side table Ø 50x45

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 12 mm/0.47” thick.

    Kontaktoni me expormim

    Specifikim
        Specifikime teknike
        • Referencë unikegrada-outdoor-side-table-50
        • Familja e produkteveGrada outdoor
        • Grupi i produkteveOutdoor collection
        • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
        • Data e botimit2022-03-10
        • Numri i botimit1
        • Gjatësia (mm)45
        • Gjerësia (mm)50
        • Thellësia (mm)50
        Të ngjashme
        • Materiali kryesorÇelik
        • Prodhuar nëSpanjë
        Klasifikimi
        • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
        • IFC classificationMobilje
        • Kodi ETIMEG017960
        • Emri ETIMFurniture
        • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
        • UNSPSC code56
        • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015 PërshkrimCoffee tables
        • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
        • OmniClass Number23-21 23 15 17
        • OmniClass TitleResidential Coffee Tables
        • CSI UniFormat II CodeE20
        • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS