Grada outdoor square coffee table 100x100x30
Grada outdoor square coffee table 100x100x30
Grada outdoor square coffee table 100x100x30
    expormim

    Grada outdoor square coffee table 100x100x30

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 12 mm/0.47” thick.

    Kontaktoni me expormim

    Specifikime teknike
    • Referencë unikegrada-outdoor-square-coffee-table-100
    • Familja e produkteveGrada outdoor
    • Grupi i produkteveOutdoor collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-03-10
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)30
    • Gjerësia (mm)100
    • Thellësia (mm)100
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 PërshkrimCoffee tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
    • OmniClass Number23-21 23 15 17
    • OmniClass TitleResidential Coffee Tables
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS