Liz XL sofa
Liz XL sofa
    expormim

    Liz XL sofa

    Sofa with structure made of high resistance aluminum tube and die-cast aluminum legs. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Kontaktoni me expormim

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeliz-xl-sofa
    • Familja e produkteveLiz
    • Grupi i produkteveOutdoor collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-10-10
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)900
    • Gjerësia (mm)2750
    • Thellësia (mm)1030
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorTapiceri
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)43
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Divan & Kolltuk
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-11 29 17 11 17
    • OmniClass TitlePatio Sofas