Nude indoor rectangular dining table 250x100x75
expormim

Nude indoor rectangular dining table 250x100x75

Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is available in European oak veneer top and lacquered top version (MDF). Tabletop thickness: 19 mm/0.75” thick for expandable and round dining tables, 12 mm/0.47” thick for rectangular and square dining tables.

Kontaktoni me expormim

Specifikim
      Specifikime teknike
      • Referencë unikenude-indoor-rectalgular-dining-table-250
      • Familja e produkteveNude indoor
      • Grupi i produkteveIndoor collection
      • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
      • Data e botimit2023-11-29
      • Numri i botimit1
      • Gjatësia (mm)75
      • Gjerësia (mm)2500
      • Thellësia (mm)100
      Të ngjashme
      • Materiali kryesorÇelik
      • Materiali dytësorDru
      • Projektuar nëSpanjë
      • Prodhuar nëSpanjë
      • Weight Net (kg)37
      Klasifikimi
      • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
      • IFC classificationMobilje
      • Kodi ETIMEG017960
      • Emri ETIMFurniture
      • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
      • UNSPSC code56
      • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
      • Uniclass 2015 PërshkrimDining tables
      • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
      • OmniClass Number23-21 23 15
      • OmniClass TitleResidential Tables
      • CSI UniFormat II CodeE20
      • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS