Nude indoor rectangular dining table 280x100x75
Nude indoor rectangular dining table 280x100x75
    expormim

    Nude indoor rectangular dining table 280x100x75

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is available in European oak veneer top and lacquered top version (MDF). Tabletop thickness: 12 mm/0.47” thick. Delivered unassembled.

    Kontaktoni me expormim

    Specifikim
        Specifikime teknike
        • Referencë unikenude-indoor-rectalgular-dining-table-280
        • Familja e produkteveNude indoor
        • Grupi i produkteveIndoor collection
        • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
        • Data e botimit2022-03-30
        • Numri i botimit1
        • Gjatësia (mm)75
        • Gjerësia (mm)280
        • Thellësia (mm)100
        Të ngjashme
        • Materiali kryesorÇelik
        • Materiali dytësorDru
        • Projektuar nëSpanjë
        • Prodhuar nëSpanjë
        • Weight Net (kg)41
        Klasifikimi
        • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
        • IFC classificationMobilje
        • Kodi ETIMEG017960
        • Emri ETIMFurniture
        • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
        • UNSPSC code56
        • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 PërshkrimDining tables
        • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
        • OmniClass Number23-21 23 15
        • OmniClass TitleResidential Tables
        • CSI UniFormat II CodeE20
        • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS