Nude rectangular dining table 160x100x74
Nude rectangular dining table 160x100x74
    expormim

    Nude rectangular dining table 160x100x74

    4.3 nga 5 yje4.3(6 vlerësime)

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 8 mm/0.31” thick and Dekton® 8 mm/0.31" thick. For outdoor use.

    Kontaktoni me expormim

    Specifikime teknike
    • Referencë unikenude-rectangular-dining-table
    • Familja e produkteveNude
    • Grupi i produkteveOutdoor collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-02-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)740
    • Gjerësia (mm)1600
    • Thellësia (mm)1000
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)40
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 PërshkrimDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
    • OmniClass Number23-11 29 15
    • OmniClass TitleExterior Tables