Nude square dining table
Nude square dining table
Nude square dining table
    expormim

    Nude square dining table

    5.0 nga 5 yje5.0(5 vlerësime)

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 8 mm/0.31” thick, FENIX NTM® 8 mm/0.31” thick and Dekton® 8 mm/0.31" thick.

    Kontaktoni me expormim

    Specifikime teknike
    • Referencë unikenude-square-dining-table
    • Familja e produkteveNude
    • Grupi i produkteveOutdoor collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-02-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)740
    • Gjerësia (mm)1000
    • Thellësia (mm)1000
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)29
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 PërshkrimDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
    • OmniClass Number23-11 29 15
    • OmniClass TitleExterior Tables