Obi left side module
Obi left side module
Obi left side module
Obi left side module
    expormim

    Obi left side module

    Module with structure made of high resistance aluminum profile and legs of injected aluminum, finished with polyester powder. Belt made of Zander technical fabric. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitablefor outdoor use.

    Kontaktoni me expormim

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeobi-left-side-module
    • Familja e produkteveObi
    • Grupi i produkteveOutdoor collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-10-10
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)770
    • Gjerësia (mm)1780
    • Thellësia (mm)1000
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorTapiceri
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)46
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Divan & Kolltuk
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSofas
    • OmniClass Number23-21 23 13
    • OmniClass TitleResidential Seating