Plump central module C872
Plump central module C872
    expormim

    Plump central module C872

    4.8 nga 5 yje4.8(16 vlerësime)

    Module made of high resistance aluminum tube and upholstered with foam of different densities. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. Upholstery.

    Kontaktoni me expormim

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeplump-central-module
    • Familja e produktevePlump
    • Grupi i produkteveOutdoor collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-03-08
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)64
    • Gjerësia (mm)105
    • Thellësia (mm)105
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorTapiceri
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)33
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Divan & Kolltuk
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSofas
    • OmniClass Number23-11 29 17 11 17
    • OmniClass TitlePatio Sofas
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS