Plump short side module C869
Plump short side module C869
    expormim

    Plump short side module C869

    Module made of high resistance aluminum tube and upholstered with foam of different densities. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. Upholstery.

    Kontaktoni me expormim

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeplump-short-side-module
    • Familja e produktevePlump
    • Grupi i produkteveOutdoor collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-04-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)64
    • Gjerësia (mm)105
    • Thellësia (mm)105
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorTapiceri
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)35
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Divan & Kolltuk
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSofas
    • OmniClass Number23-11 29 17 11 17
    • OmniClass TitlePatio Sofas
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS