Talo indoor round dining table
Talo indoor round dining table
Talo indoor round dining table
    expormim

    Talo indoor round dining table

    Tabletop and legs made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The base is fitted with a metallic counterweight to ensure the stability of the table. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

    Kontaktoni me expormim

    Specifikime teknike
    • Referencë uniketalo-indoor-round-dining-table-150
    • Familja e produkteveTalo indoor
    • Grupi i produkteveIndoor
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-11-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)750
    • Gjerësia (mm)1500
    • Thellësia (mm)1500
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorBungu
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)112
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables