Talo outdoor hexagonal side table
Talo outdoor hexagonal side table
Talo outdoor hexagonal side table
    expormim

    Talo outdoor hexagonal side table

    ­UHPC concrete base made up of natural mineral components and organic fibers (nonmetallic), which ensure exceptional resistance to
    weathering. Optional clear tempered glass top.

    Kontaktoni me expormim

    Specifikim

    Specifikime teknike
    • Referencë uniketalo-outdoor-hexagonal-side-table
    • Familja e produkteveTalo outdoor
    • Grupi i produkteveOutdoor collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-10-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)470
    • Gjerësia (mm)360
    • Thellësia (mm)320
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorBeton
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)14
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 PërshkrimCoffee tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
    • OmniClass Number23-11 29 15
    • OmniClass TitleExterior Tables