Talo outdoor round dining table Ø160x74
Talo outdoor round dining table Ø160x74
    expormim

    Talo outdoor round dining table Ø160x74

    ­UHPC concrete base made up of natural mineral components and organic fibers (non-metallic), which ensure exceptional resistance to weathering. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick and Dekton® 12 mm/0.31″ thick.

    Kontaktoni me expormim

    Specifikim

    Specifikime teknike
    • Referencë uniketalo-outdoor-round-dining-table-160
    • Familja e produkteveTalo outdoor
    • Grupi i produkteveOutdoor collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-11-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)740
    • Gjerësia (mm)1600
    • Thellësia (mm)1600
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorBeton
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)155
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 PërshkrimDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
    • OmniClass Number23-11 29 15
    • OmniClass TitleExterior Tables