High density block

High density block

Higher compressive strength and density than Basic blocks. Usually used for walls and wall parts when high strength and better sound reduction are required.
Specifikim
  • Compressive strength 5 MPa, category 1. Consumption: 8.3 blocks / m² Length: 590 mm Height: 190 mm Half hight: 90 mm
Specifikime teknike
  • Referencë unikeMassivblock
  • Familja e produkteveBlocks and Bricks
  • Grupi i produkteveNon-insulated block
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-11-06
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)190
  • Gjerësia (mm)590
Të ngjashme
  • Materiali kryesorExpanded clay
  • Materiali dytësorÇimento
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Tulla & Blloqe
  • IFC classificationBllok
  • Emrin UNSPSCStructural building products
  • UNSPSC code3013
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_01
  • Uniclass 2015 PërshkrimAggregate concrete blocks
  • OmniClass Number23-15 15 21
  • OmniClass TitleWall Blocks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls