Foundation block

Foundation block

Facilitates the construction of base soles for gutters, walls, etc.
Specifikim
  • Compressive strength 5 MPa, category 1. Consumption: 3.34 blocks / lpm Width: 400 mm Length: 295 mm Height: 190 mm
Specifikime teknike
  • Referencë unikeSulformsblock
  • Familja e produkteveBlocks and Bricks
  • Grupi i produkteveBeam block
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-11-06
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)190
Të ngjashme
  • Materiali kryesorExpanded clay
  • Materiali dytësorÇimento
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)12
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Tulla & Blloqe
  • IFC classificationBllok
  • Emrin UNSPSCStructural building products
  • UNSPSC code3013
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_01
  • Uniclass 2015 PërshkrimAggregate concrete blocks
  • OmniClass Number23-11 13 00
  • OmniClass TitleGround Improvement Products
  • CSI UniFormat II CodeA10
  • CSI UniFormat II TitleFOUNDATIONS