FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-24RLXFW1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-24RLXFW1

・Inverter Technology

・ENERGY STAR® Qualified

・Clean Air

・Quiet Operation

・Wireless Remote Controller

・Washable Panel Filter

・Smart System: Auto Mode

Specifikim
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU18RLXFW1 / 18,000 BTU/h / 21,600 BTU/h AOU24RLXFW1 / 22,000 BTU/h / 25,200 BTU/h
Specifikime teknike
  • Referencë unikeAOU18-24RLXFW1
  • Familja e produkteveHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupi i produkteveOutdoor unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-11-09
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)830
  • Gjerësia (mm)900
  • Thellësia (mm)330
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)61
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara