GENERAL SPLIT ARGA36FMTB-U
GENERAL

GENERAL SPLIT ARGA36FMTB-U

・Slim & Compact design ・High energy saving ・Easy maintenance ・Drain hose as standard
Specifikim
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity

    ARGA36FMTB-U / 10.30kW

Specifikime teknike
  • Referencë unikeARGA36FMTB-U
  • Familja e produkteveSplit Air Conditioner
  • Grupi i produkteveIndoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-11-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)300
  • Gjerësia (mm)1400
  • Thellësia (mm)700
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)45
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Rajoni i disponueshëm

Asia Africa
Afganistan
Egjipt
Arabia Saudite
Bahrejn
Emiratet e Bashkuara Arabe
Irak
Iran
Izrael
Jemen
Jordani
Katar
Kuveit
Liban
Oman
Palestinë
Siria
Turqi