AIRSTAGE SPLIT ASUA004-014KSA1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUA004-014KSA1

Specifikim
  • The RFA file includes 5 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUA004KSA1 / 4,000Btu/h / 4,400Btu/h ASUA007KSA1 / 7,500Btu/h / 9,500Btu/h ASUA009KSA1 / 9,500Btu/h / 10,900Btu/h ASUA012KSA1 / 12,000Btu/h / 13,500Btu/h ASUA014KSA1 / 14,000Btu/h / 15,600Btu/h
Specifikime teknike
  • Referencë unikeASUA004-014KSA1
  • Familja e produkteveSplit Air Conditioner
  • Grupi i produkteveIndoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-03-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)268
  • Gjerësia (mm)840
  • Thellësia (mm)203
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)8.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara