GENERAL VRF AJH040-054KBLAH
GENERAL

GENERAL VRF AJH040-054KBLAH

・High Static Pressure

・Advanced high efficiency technology

・Efficiency in actual operation

・Long piping length

・Non-stop oil recovery operation

・Easier Installation

Specifikim
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJH040KBLAH / 12.1kW / 12.1kW AJH045KBLAH / 14.0kW / 14.0kW AJH054KBLAH / 15.5kW / 15.5 kW
Specifikime teknike
  • Referencë unikeAJH040-054KBLAH
  • Familja e produkteveVRF Air Conditioner
  • Grupi i produkteveOutdoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-06-19
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1008
  • Gjerësia (mm)1080
  • Thellësia (mm)480
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)117
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment