FUJITSU VRF AJY040-054KELAH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY040-054KELAH

・Compact and stylish panel design

・Easy maintenance

・Flexible installation

・Link up with a variety of central control system (Option)

Specifikim
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY040KELAH / 12.1kW / 12.1kW AJY045KELAH / 14.0kW / 14.0kW AJY054KELAH / 15.5kW / 15.5 kW
Specifikime teknike
  • Referencë unikeAJY040-054KELAH
  • Familja e produkteveVRF Air Conditioner
  • Grupi i produkteveOutdoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-06-19
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1008
  • Gjerësia (mm)1080
  • Thellësia (mm)480
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)117
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment