FUJITSU VRF AJY162-198HALAH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY162-198HALAH

・High Static Pressure ・Advanced high efficiency technology ・Efficiency in actual operation ・Long piping length ・Non-stop oil recovery operation ・Easier Installation
Specifikim
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY162HALAH / 50.0kW / 50.0kW AJY180HALAH / 56.0kW / 56.0kW AJY198HALAH / 61.5kW / 61.5kW
Specifikime teknike
  • Referencë unikeAJY162-198HALAH
  • Familja e produkteveVRF Air Conditioner
  • Grupi i produkteveOutdoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-04-09
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1690
  • Gjerësia (mm)1600
  • Thellësia (mm)765
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)414
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Rajoni i disponueshëm

Europe