AIRSTAGE SPLIT AOEH30-36KMTB
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOEH30-36KMTB

・Special Cooling

・Human sensor

・Refrigerant cycle monitor (Option)

・Smart device control (Option)

Specifikim
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH30KMTB / 8.0kW / 8.8kW AOEH36KMTB / 9.4kW / 10.1kW
Specifikime teknike
  • Referencë unikeAOEH30-36KMTB
  • Familja e produkteveSplit Air Conditioner
  • Grupi i produkteveOutdoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-05-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)788
  • Gjerësia (mm)940
  • Thellësia (mm)320
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)52
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Rajoni i disponueshëm

Europe