GENERAL SPLIT AOHH09-14KVCDN
GENERAL

GENERAL SPLIT AOHH09-14KVCDN

・Slim & stylish square design ・High energy saving ・Comfortable airflow & Quiet operation ・Smart device control ・Refrigerant cycle monitor (Option)
Specifikim
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOHH09KVCDN / 2.500kW / 3.500kW AOHH12KVCDN / 3.500kW / 4.500kW AOHH14KVCDN / 4.200kW / 5.200kW
Specifikime teknike
  • Referencë unikeAOHH09-14KVCDN
  • Familja e produkteveSplit Air Conditioner
  • Grupi i produkteveOutdoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-06-02
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)632
  • Gjerësia (mm)799
  • Thellësia (mm)290
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)38
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment