FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTG34KMTC
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTG34KMTC

・Smart Device Control

・Human Sensor

・Energy Efficiency & Compact Outdoor Unit

Specifikim
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTG34KMTC / 9.4kW / 10.3kW
Specifikime teknike
  • Referencë unikeAOTG34KMTC
  • Familja e produkteveSplit Air Conditioner
  • Grupi i produkteveOutdoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-02-06
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)914
  • Gjerësia (mm)970
  • Thellësia (mm)370
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)74
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Rajoni i disponueshëm

Oceania