AIRSTAGE SPLIT AOTH30KNTA
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOTH30KNTA

・Compact and lightweight outdoor unit ・Small, lightweight outdoor unit ・Slim & Compact design ・Easy installation(Compact & Lightweight)
Specifikim
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH30KNTA / 8.500kW / 9.000kW
Specifikime teknike
  • Referencë unikeAOTH30KNTA
  • Familja e produkteveSplit Air Conditioner
  • Grupi i produkteveIndoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-05-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)788
  • Gjerësia (mm)940
  • Thellësia (mm)320
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)53
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Rajoni i disponueshëm

Oceania