FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUG09-15LZAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUG09-15LZAS1

・Built-in Wireless LAN control

・Energy Saving Program (ESP)

・Programmable Remote

・Powerful Heating

・World Class Performance

・Quiet Operation

・Inverter Technology

Specifikim
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUG09LZAS1 / 9,000 BTU/h / 12,000 BTU/h AOUG12LZAS1 / 12,000 BTU/h / 16,000 BTU/h AOUG15LZAS1 / 14,500 BTU/h / 18,000 BTU/h
Specifikime teknike
  • Referencë unikeAOUG09-15LZAS1
  • Familja e produkteveHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupi i produkteveOutdoor unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-11-09
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)632
  • Gjerësia (mm)799
  • Thellësia (mm)290
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)39
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC