AIRSTAGE MULTI SPLIT AOUH36KWBH4
GENERAL

AIRSTAGE MULTI SPLIT AOUH36KWBH4

Specifikim
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling mixed Capacity / Heating mixed Capacity AOUH36KWBH4 / 35200BTU/h / 36400BTU/h
Specifikime teknike
  • Referencë unikeAOUH36KWBH4
  • Familja e produkteveMulti Split Air Conditioner
  • Grupi i produkteveOutodoor unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-02-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)998
  • Gjerësia (mm)940
  • Thellësia (mm)320
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)70
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment