GENERAL VRF ARGD018GLEH(-U)
GENERAL

GENERAL VRF ARGD018GLEH(-U)

・Slim design

・Air-intake

・Flexible installation

・Selectable with a wide range of static pressure

Specifikim
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity ARGD018GLEH(-U) / 5.6kW
Specifikime teknike
  • Referencë unikeARGD018GLEH-U
  • Familja e produkteveVRF Air Conditioner
  • Grupi i produkteveIndoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-05-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)198
  • Gjerësia (mm)900
  • Thellësia (mm)620
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)22
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Rajoni i disponueshëm

Asia Africa
Afganistan
Egjipt
Arabia Saudite
Bahrain
Emiratet e Bashkuara Arabe
Irak
Iran
Izrael
Jemen
Jordan
Kuveit
Liban
Oman
Palestinë
Qatar
Siria
Turqi
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit