FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH30-54KMTAP
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH30-54KMTAP

・Zone Control

・Auto Restart

・Auto Changeover

・Blue Fin Heat Exchanger

・Connectable Distributing Duct

・Connectable Fresh Air Duct

Specifikim
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH30KMTAP / 8.5kW / 10.0kW ARTH36KMTAP / 10.0kW / 11.2kW ARTH45KMTAP / 12.5kW / 14.0kW ARTH54KMTAP / 13.0kW / 15.0kW
Specifikime teknike
  • Referencë unikeARTH30-54KMTAP
  • Familja e produkteveSplit Air Conditioner
  • Grupi i produkteveIndoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-01-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)240
  • Gjerësia (mm)1400
  • Thellësia (mm)700
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)42
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Rajoni i disponueshëm

Oceania