FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH45-60KHTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH45-60KHTA

・High energy saving
・ Easy Installation
・ Energy saving operation with zone control
・Automatic Airflow adjustment function
・Refrigerant Cycle Monitor

Specifikim
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH45KHTA / 12/5kW / 14.0kW ARTH54KHTA / 14.0kW / 15.5kW ARTH60KHTA / 15.5kW / 18.0kW
Specifikime teknike
  • Referencë unikeARTH45-60KHTA
  • Familja e produkteveSplit Air Conditioner
  • Grupi i produkteveIndoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-02-06
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)425
  • Gjerësia (mm)1250
  • Thellësia (mm)490
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)53
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Rajoni i disponueshëm

Oceania