FUJITSU SPLIT ASDG30-36CMTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASDG30-36CMTA

・Cool beauty design

・High energy saving

・Smart device control

・Comfortable airflow & Quiet operation

Specifikim
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / CoolingCapacity ASDG30CMTA / 8.0kw ASDG36CMTA / 10.3kw
Specifikime teknike
  • Referencë unikeASDG30-36CMTA
  • Familja e produkteveSplit Air Conditioner
  • Grupi i produkteveIndoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-09-19
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)340
  • Gjerësia (mm)1150
  • Thellësia (mm)280
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)16
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Rajoni i disponueshëm

Asia Africa