GENERAL SPLIT ASHG09-12KXCA
GENERAL

GENERAL SPLIT ASHG09-12KXCA

・Comfortable airflow control to prevent the

body from being exposed to airflow

・Filter Auto Clean

・Plasma Air Clean

・Human Sensor

Specifikim
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASHG09KXCA / 2.5kW / 3.6kW ASHG12KXCA / 3.4kW / 5.0kW
Specifikime teknike
  • Referencë unikeASHG09-12KXCA
  • Familja e produkteveSplit Air Conditioner
  • Grupi i produkteveIndoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-10-03
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)293
  • Gjerësia (mm)786
  • Thellësia (mm)378
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)20
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Rajoni i disponueshëm

Europe